Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Stații de control La nivel Buton cu împingere

 (2 Produse)

Listă Grilă

Comutatoare - cu buton/la nivel/plastic

În stoc În producție

Dispozitivul complet include operatorul, clema și blocul de contact. Este oferit ambalat, neasamblat. Întrerupătoarele au o valoare nominală de 4amp @ 230VAC cu cleme de siguranță pentru degete. Întrerupătoarele corespund NEMA 4, 4x, 12, 13 și IP65 atunci când sunt instalate corect și sunt etanșe la ulei și apă. Aprobate UL/CSA/CE. Acționare instantanee „NO” (arc pe spate) sau menținută „NC” (rămâne în jos).

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Comutatoare - monobloc

În stoc În producție

Dispozitivul complet include operatorul, clema și blocul de contact. Este oferit ambalat, neasamblat. Întrerupătoarele au o valoare nominală de 4amp @ 230VAC cu cleme de siguranță pentru degete. Întrerupătoarele corespund NEMA 4, 4x, 12, 13 și IP65 atunci când sunt instalate corect și sunt etanșe la ulei și apă. Aprobate UL/CSA/CE. Acționare instantanee „NO” (arc pe spate) sau menținută „NC” (rămâne în jos).

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)