Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(6 Produse)
Brăţările tip curea sunt ideale pentru strângerea în mănunchi a cablurilor electrice. Brățările tip curea sunt convenabile și eficiente, iar gama include trei tipuri diferite. Brățările au construcție flexibilă și un mecanism pentru desfacere ușoară. Sunt disponibile variante din PE de culoare naturală sau neagră.
Capace flexibile pentru temperatură înaltă, cu un design ergonomic cu clapă de tragere pentru montare și demontare ușoară. Potrivite pentru utilizare pe aplicații filetate sau simple.
Designul unic se potrivește unei game de aplicații și dimensiuni de filet, inclusiv metric, UNF și BSP. Gama include opțiuni cu un design pe șase fețe.
Capacele de capăt flexibile rezistente la uleiuri și lubrifianți sunt realizate din vinil de culoare verde, cu bună flexibilitate pentru protecția capetelor filetate sau drepte și cu mare rezistență la sfâșiere. PVC-ul verde sau negru poate fi utilizat la aplicații cu ulei și lubrifianți. Forma constructivă include o clapetă cu inel care permite folosirea capacului în combinație cu cârlige de susținere.
Gama noastră de capace flexibile la înaltă temperatură vă este oferită într-o varietate de dimensiuni care sunt potrivite pentru filete metrice, BSP și UNF. Aceste capace flexicap sunt durabile, făcându-le o alegere ideală pentru o multitudine de utilizări; aspectul lor atractiv din vinil le face deosebit de bune pentru aplicații finite.
Fabricate din PVC flexibil (90 Shore) de culoare galbenă, care poate rezista la temperaturi de funcționare de până la 210 C. Aceste capace extrem de flexibile oferă o rezistență chimică excelentă și sunt o soluție economică pentru utilizări unice. Aplicațiile tipice includ vopsirea cu pulbere, vopsirea electrostatică, placarea și liniile generale de vopsea. PVC-ul special formulat nu este afectat de vreme, oxidare, uleiuri și umiditate.
Capacele extensibile de mascare sunt alternativa ideală la capacele convenționale, atunci când partea de acoperit are o formă deosebită. Capacele de mascare sunt extensibile, întinzându-se cu capătul elastic sau datorită elasticității materialului. Capacul elastic le face mai lejere, prin urmare sunt recomandate mai mult la protecția generală în timpul transportului și depozitării sau în cerințe simple de mascare. Capacul din material întins se fixează mai bine de produs prin prindere, prin urmare este recomandat mai mult în aplicațiile unde se exercită presiune asupra produsului respectiv.
Capacele de mascare cu extragere ușoară oferă o protecție ideală pentru capete, cum ar fi tije, țevi și tuburi, în timpul procesului de fabricație. Printre aplicațiile tipice se numără: anodizare, sablare, vopsire cu pulbere, acoperire electronică, placare și linii generale de vopsea.
Această gamă are mai multe opțiuni de stil, incluzând o gamă cu un design cu flanșă și o etanșare internă care oferă o potrivire sigură sau opțiuni care au o lamă de tragere ergonomică pentru deget, pentru o îndepărtare mai ușoară.
Aceste capace sunt ușor de montat: pentru a asigura cea mai bună potrivire posibilă, dimensiunea diametrului interior ar trebui să fie cu aproximativ 10 la sută mai mică decât diametrul exterior al piesei care este mascată.
Gama noastră este disponibilă în diferite opțiuni de materiale cu diferite proprietăți benefice. Siliconul este un material de mascare premium, cu rezistență la temperaturi ridicate și la substanțe chimice. EPDM este o opțiune de material mai economică, cu rezistență mai mică la căldură. Ambele opțiuni - silicon și EPDM - pot fi utilizate de mai multe ori. În timp ce PVC moale este o soluție mai economică, cu rezistență chimică, rezistență redusă la căldură și este pentru utilizări unice.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina