Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Nickel Plated Steel Bucșe liniare

 (2 Produse)

Listă Grilă

Bucșe cu bile liniare deschise Superball

În stoc În producție

Bucșele cu bile liniare deschise Superball sunt destinate aplicațiilor solicitante pentru a oferi o mișcare de înaltă precizie și o deplasare lină. Compuse dintr-o carcasă cu un rând de 4-6 circuite sferice, adăpostite într-o cușcă. Acest tip de bucșă are de trei ori capacitatea portantă și o durată de viață de 27 de ori mai mare decât cea a bucșelor liniare tradiționale și este destinat exclusiv utilizării cu arbori căliți. Au un design cu piese deschise, care permite utilizarea acestora împreună cu șinele de susținere a arborelui.

Asigură auto-alinierea, lucru care prelungește durata de viață a cursei prin minimizarea fricțiunii între arbore și bile și permițând o ușoară nealiniere între arbore și rulment. Pot rezista la temperaturi de la -20 C la +80 C și sunt ideale pentru aplicații precum sisteme de automatizare, utilaje de ambalare a alimentelor și procese de fabricație.

  • Material: corp călit și șlefuit, fabricat din oțel pentru rulmenți
  • Corp unic, realizat din material de reținere din rășină (POM)
  • Garnituri de capăt - UU din cauciuc nitrilic (NBR)
  • Pentru utilizarea cu arbori căliți
  • Toleranță H7

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Bucșe cu bile liniare închise Superball

În stoc În producție

Bucșele cu bile liniare închise Superball sunt utilizate în aplicații solicitante și sunt concepute pentru a oferi o mișcare de înaltă precizie și o deplasare lină. Compuse dintr-o carcasă cu un rând de 4-6 circuite sferice, adăpostite într-o cușcă. Acest tip de bucșă are de trei ori capacitatea portantă și o durată de viață de 27 ori mai mare decât cea a bucșelor liniare tradiționale. Asigură auto-alinierea, lucru care prelungește durata de viață a cursei prin minimizarea fricțiunii între arbore și bile și permițând o ușoară nealiniere între arbore și rulment.

Au un design închis, care protejează componentele interne ale rulmenților împotriva prafului, murdăriei și a altor contaminanți și sunt destinate exclusiv utilizării cu arbori căliți. Pot rezista la temperaturi de la -20 C la +80 C și sunt ideale pentru aplicații precum sisteme de automatizare, utilaje de ambalare a alimentelor și procese de fabricație.

  • Material: corp călit și șlefuit, fabricat din oțel pentru rulmenți
  • Corp unic, realizat din material de reținere din rășină (POM)
  • Garnituri de capăt - UU din cauciuc nitrilic (NBR)
  • Pentru utilizarea cu arbori căliți
  • Toleranță H6

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)