Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(8 Produse)
Garniturile de etanșare sunt profiluri care se fixează și oferă protecție și etanșare. Se utilizează în principal pentru tablă, oferă protecție împotriva vibrațiilor, pătrunderii apei și murdăriei. Oferă o etanșare suplimentară pentru incinte.
Garniturile de etanșare cu bule sunt profiluri care se fixează și oferă protecție și etanșare. Se utilizează în principal pentru tablă, oferă protecție împotriva vibrațiilor, pătrunderii apei și murdăriei. Oferă o etanșare suplimentară pentru incinte.
Inserții și protecții - filetate, se pot folosi ca dispozitiv de nivelare sau protecție pentru echipamente de mici dimensiuni. Prizonul din material rezistent la coroziune, precum și materialul piciorului sunt rezistente și potrivite pentru medii dure.
Picioarele de protecție montate prin înșurubare sunt încastrate ca picioare pentru aparate de mici dimensiuni și pentru alte produse de uz comun. Aceste picioare sunt prinse de ansamblu cu șurub, bolț sau nit separat, și sunt realizate din material anti-zgâriere, pentru protecția suprafețelor.
Protecțiile cu înșurubare cu prizon filetat se pot folosi ca dispozitiv de nivelare sau protecție pentru echipamente de mici dimensiuni. Prizonul din material rezistent la coroziune, precum și materialul piciorului sunt rezistente și potrivite pentru medii dure.
Picioarele de protecție cu montare prin apăsare se folosesc ca picioare de glisare, protecții, închideri și opritoare pentru diverse aplicații. Sistemul de montare prin apăsare menține protecția pe poziție pentru a proteja suprafețele cu care piesa intră în contact.
Protecțiile cu montare prin apăsare se folosesc ca picioare de glisare, protecții, închideri și opritoare pentru diverse aplicații. Axul cu montare prin apăsare menține protecția pe poziție pentru a proteja suprafețele cu care piesa intră în contact.
Tampoanele de protecție autoadezive oferă amortizare și protecție pentru o serie de suprafețe, în multe aplicații.
Gama include discuri adezive negre cu o singură față cu spumă, care are proprietăți antiderapante. Disponibile în pachete de câte patru, fie pe rolă, fie pe suport, aceste discuri versatile sunt concepute pentru a se lipi pe multe suprafețe, inclusiv: carton ondulat, PAL, lemn, materiale plastice cu energie superficială redusă și suprafețe acoperite cu pulbere.
De asemenea, sunt incluse și tampoane anti-alunecare care sunt fabricate din bandă de spumă PE, cu o bază de hârtie acoperită cu silicon. Acestea sunt potrivite pentru aplicații cu temperaturi cuprinse între -29 C și 66 C.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina