Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(3 Produse)
Garniturile de etanșare sunt profiluri care se fixează și oferă protecție și etanșare. Se utilizează în principal pentru tablă, oferă protecție împotriva vibrațiilor, pătrunderii apei și murdăriei. Oferă o etanșare suplimentară pentru incinte.
Garniturile de etanșare cu bule sunt profiluri care se fixează și oferă protecție și etanșare. Se utilizează în principal pentru tablă, oferă protecție împotriva vibrațiilor, pătrunderii apei și murdăriei. Oferă o etanșare suplimentară pentru incinte.
Avem o selecție largă de garnituri standard deschise, care sunt disponibile într-o gamă variată de materiale. Fixarea în orificiu prin apăsare permite montarea rapidă și ușoară. PVC negru - protejează cablurile și firele care trec prin panouri. Cauciucul termoplastic negru este rezistent la majoritatea uleiurilor și grăsimilor și poate rezista la temperaturi cuprinse între -40 C și + 135 C. TPE este o alternativă mai ecologică la PVC, potrivită pentru medii dure cu un interval mai vast de temperatură de funcționare. Material foarte stabil care oferă o durată defuncţionare îndelungată EPDM este un material rezistent la căldură pentru utilizare în medii cu temperaturi extreme, variind de la -40 C până la + 125 C. V-ar mai putea, de asemenea, interesa gama noastră de capace de obturare, distanțiere mamă - tată și șaibe plate.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina