Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Pe bază de cauciuc Bandă Bandă de marcare pardoseală

 (18 Produse)

Listă Grilă

Bandă adezivă metalică

În stoc În producție

Banda adezivă metalică Duraco este o bandă metalică nemagnetizată concepută să atragă magneții. Aplicați partea cu adeziv pe suprafața dorită și atașați mageții pe bandă.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Bandă cu spumă dublu adeziv - Permanent - Dubl Kote cauciuc

În stoc În producție

Dubl Kote este o bandă versatilă dublă cu spumă, care are adeziv din acrilic pe ambele părți. Ideală pentru aplicații manuale sau automatizate. Este flexibilă, putând umple spațiile și uni suprafețele neregulate. Concepută să se lipească pe multe suprafeţe, inclusiv: materiale corugate, lemn, suprafețe vopsite electrostatic și suprafețe de plastic cu tensiune superficială redusă. Specificații: Adeziv: Adeziv permanent pe bază de cauciuc de pe ambele părți (nerecomandat pentru aplicații cu expunere directă UV); Temperatură aplicații: 65F la 100F; Temperatura de serviciu: -20F la 150F; Forță de reținere: 1/2 lb la 1 in. pătrat de bandă. Aplicații. Prezentări semi-permanente și permanente, Piese din plastic obținute prin extrudare, Canale de cablu, Afișaj, Capace, Insule, Aderă la suprafețe texturate

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Bandă de izolare și etanșare - Uretan (Poron)

În stoc În producție

Banda de izolare din uretan de înaltă densitate (Poron) este un burete cu celule deschise, care prezintă caracteristici de material cu celule închise când este comprimat. Are caracteristici de deformare permanentă extrem de scăzută, absorbţie optimă a şocurilor şi eliberare de gaz redusă Adeziv: Permanent, sensibil la presiune, pe bază de cauciuc sau acrilic. Sistemul nostru de adezivi sensibili la presiune, pe bază de cauciuc, include o dublură de plastic cu rezistență mare la întindere. Metoda de testare: ASTM D3574; Densitate (lb/ft3): 15; Deformare compresie: 4 la 8 psi Set compresie: (50%) 10 max Temperatura de serviciu: Pe bază de cauciuc: -20F la 150F; Pe bază de acrilic: -20F la 190F Inflamabilitate: FMVSS 302; UL94 HBF; 3/16 Incinte electrice Uși/panouri de acces Etanșare jaluzele și guri de aerisire Instalații de iluminat unități HVAC. Electronice

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Bandă de mascare - pătrate

În stoc În producție

Bande de mascare care pot rezista la temperaturi ridicate de până la + 260 C. Ideale pentru forme ciudate, care nu pot fi acoperite cu capace sau bușoane, toate benzile noastre de mascare se îndepărtează fără a lăsa urme. Aderă rapid permițând economie de timp la aplicare.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Bandă de mascare la temperaturi ridicate

În stoc În producție

Benzile noastre de mascare la temperatură înaltă sunt furnizate sub formă de role continue și sunt potrivite pentru o temperatură cuprinsă între 80 C și 260 C. Acestea se desfac frumos, astfel încât în urmă nu rămân reziduuri adezive inestetice. Aceste benzi sunt destinate în general uzului general și sunt potrivite pentru majoritatea aplicațiilor la temperaturi scăzute, precum și pentru o varietate de aplicații la temperaturi ridicate pentru a se potrivi cerințelor proiectului dumneavoastră.

Gama include benzi din poliester pentru o temperatură maximă de până la 180 C; versiunea mai subțire albastră este furnizată cu o grosime a benzii de 25 microni și este ideală pentru aplicații curbate. Versiunea verde mai groasă este furnizată cu o grosime a benzii de 38 microni și poate fi utilizată pentru vopsirea electrostatică și anodizare.

Banda noastră de poliamidă de înaltă performanță este optimă pentru aplicații de vopsire electrostatică. Banda-rolă maro este potrivită pentru o temperatură maximă de până la 260 C și oferă rezistență chimică și la abraziune.

Gama noastră include o bandă Eze-wrap din cauciuc siliconic care este potrivită pentru o temperatură maximă de până la 204C. Această bandă se fixează singură, formând o masă omogenă care asigură o etanșare excelentă. Ideală pentru obiectele cu forme neregulate.

De ce să nu încercați banda noastră din material din fibră de sticlă pentru o temperatură maximă de până la 250C. Această bandă este rezistentă la solvenți și la abraziune, iar materialul bine realizat are o rezistență excelentă la rupere. Alegerea ideală în cazul aplicațiilor cu presiune ridicată, cum ar fi sablarea.

De asemenea, oferim o gamă de benzi de hârtie de mascare, potrivite pentru a serie de temperaturi care variază de la 80 C până la 180 C. Acestea sunt o alegere excelentă pentru aplicațiile de vopsire.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Bandă de siguranţă şi de avertizare - role

În stoc În producție

Benzi și adezivi 3M™ Vinyl Tape 471/766 Ideale pentru marcarea cu culori, protecție împotriva abraziunii, decorațiuni, etanșare, reparații, îmbinare, împachetare și aplicații generale. Se folosește în zonele de marcare cu vopsea

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Bandă pentru mascare - Discuri

În stoc În producție

Essentra Components oferă discuri de mascare din 5 materiale diferite. Sunt disponibile diverse diametre și grosimi. Discurile noastre rezistă la game variate de temperatură şi sunt utilizate pentru mai multe tipuri de aplicaţii.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Elemente de bandă cu spumă dublu adeziv - Două părți detașabile - Remo Two

În stoc În producție

Remo Two este o bandă cu spumă dublu adeziv, detașabilă pe ambele părți. Specificații: Adeziv: Adeziv detașabil pe ambele părți (nerecomandat pentru aplicații cu expunere directă UV); Temperatură aplicații: 65F la 100F; Temperatura de serviciu: -20F la 150F; Forță de reținere: 1/2 lb la 1 in. pătrat de bandă. Pentru unică utilizare; Aplicații: Semnalizare promoțională și temporară. Ambalaje consum. Grafică promoțională de unică folosință Kituri neatașate la grafică

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Elemente de bandă cu spumă dublu adeziv - Două părți detașabile - Remo Two cu grosime mare

În stoc În producție

Thick Remo Two sunt elemente cu spumă dublu adeziv, folosite pentru crearea de efecte 3D. Beneficiază de adeziv detaşabil pe ambele feţe Partea detașabilă se îndepărtează fără urme de pe majoritatea suprafețelor dure, neexfoliabile, chiar și după o perioadă lungă de timp. Specificații: Adeziv: Adeziv detașabil pe ambele părți (nerecomandat pentru aplicații cu expunere directă UV); Temperatură aplicații: 65F la 100F; Temperatura de serviciu: -20F la 150F; Forță de reținere: 1/2 lb la 1 in. pătrat de bandă. Aplicații. Afișaj promoțional și temporar Standuri de prezentare temporare și permanente Grafică promoțională de unică folosință Semnalizare produse la raft

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Elemente de bandă cu spumă dublu adeziv - O parte detașabilă - Remo One

În stoc În producție

Remo One este o bandă cu spumă dublu adeziv care beneficiază de adezivul nostru permanent extrem de agresiv pe o parte și de adezivul detașabil pe partea cealaltă. Partea detașabilă este identificată prin suportul de culoare roșie și se îndepărtează fără urme de pe majoritatea suprafețelor dure, neexfoliabile, chiar și după o perioadă lungă de timp. Specificații: Adeziv: Permanent pe bază de cauciuc pe ambele părți, adeziv detașabil pe partea de montare; Temperatură aplicații: 65F la 100F; Temperatura de serviciu: -20F la 150F Capacitatea de reținere: 1/2 lb la 1 in. pătrat de bandă. Pentru unică utilizare; Aplicații: Semnalizare promoțională și temporară. Vitrine temporare și permanente, Grafică promoțională de unică folosință. Semnalizare produse la raft.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Elemente de bandă cu spumă dublu adeziv - O parte detașabilă - Remo One cu grosime mare

În stoc În producție

Thick Remo One sunt elemente cu spumă dublu adeziv, folosite pentru crearea de efecte 3D. Produsul beneficiază de adezivul nostru permanent extrem de agresiv pe o parte și de adezivul detașabil pe partea cealaltă. Partea detașabilă este identificată prin suportul de culoare roșie și se îndepărtează fără urme de pe majoritatea suprafețelor dure, neexfoliabile, chiar și după o perioadă lungă de timp. Specificații: Adeziv permanent pe bază de cauciuc pe o parte, adeziv detașabil pe partea de montare. Temperatură aplicații: 65F la 100F. Temperatura de serviciu: -20F la 150F Pentru aplicații ușoare sau umplerea golurilor. Este conceput pentru unică folosință Aplicații. Afișaj promoțional și temporar Standuri de prezentare temporare și permanente Grafică promoțională de unică folosință Semnalizare produse la raft.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Elemente de bandă de spumă dublu adeziv - Permanent - Twin Stick

În stoc În producție

Twin Stick este produsul preferat de profesioniști pentru asamblarea rafturilor POP și a panourilor de afișaj. Suportul flexibil din spumă umple golurile, permițând îmbinarea unor suprafețe neregulate. Adezivul nostru extrem de agresiv a fost conceput pentru a lipi multe tipuri diferite de suprafețe, inclusiv carton corugat, plăci aglomerate, lemn, material plastic cu energie superficială redusă, materiale vopsite electrostatic, acoperiri UV.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Elemente de bandă de spumă dublu adeziv - Permanent - bandă Twin Stick groasă

În stoc În producție

Elementele de bandă Twin Stick cu adeziv permanent pe ambele părți se pot folosi pentru crearea unor efecte 3D de durată. Adezivul nostru extrem de agresiv a fost conceput pentru a lipi multe tipuri diferite de suprafețe, inclusiv carton corugat, plăci aglomerate, lemn, material plastic cu energie superficială redusă, materiale vopsite electrostatic, acoperiri UV. Specificații: Adeziv: permanent pe bază de cauciuc, pe ambele părți (nu se recomandă pentru expunerea directă la radiaţii ultraviolete) Temperatură aplicații: 65F la 100F; Temperatura de serviciu: -20F la 150F; Aplicații. Greutate redusă sau umplerea golurilor Creează efect 3D Scoate în evidență Pop Out

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Elemente din bandă adezivă - Bandă DK Film cu adeziv pe bază de cauciuc

În stoc În producție

Pelicula DK este o bandă de peliculă dublă cu aderență ridicată, cu adeziv din cauciuc. Adezivii pe bază de cauciuc oferă rezistență inițială ridicată la dezlipire și sunt concepuți pentru a lipi multe tipuri diferite de suprafețe, inclusiv substraturi de suprafață cu energie scăzută. Specificatii: Adeziv: permanent pe bază de cauciuc, pe ambele părți (nu se recomandă pentru expunerea directă la radiaţii ultraviolete) Aplicații: Plăcuțe de identificare, ambalare și legătorie, afișaj, rafturi POP, cutii din carton corugat, elemente de fixare din plastic, pentru a enumera doar câteva aplicații.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Role de bandă adezivă - DK Film - Cauciuc

În stoc În producție

Banda DK oferă rezistența la dezlipire a unui adeziv permanent pe bază de cauciuc fără dezavantajul grosimii benzii de burete. Adezivii pe bază de cauciuc oferă rezistență inițială la dezlipire ridicată și sunt concepuți pentru a lipi multe tipuri diferite de suprafețe. Pentru o mai mare flexibilitate în aplicații, sunt disponibile două grosimi de adeziv: Pentru proiecte mai puțin solicitante, convenabile, utilizați banda de 3,0 ml. Utilizați banda de 4,5 mm. pentru aplicații care necesită o rezistență mai mare la forfecare: Extruziuni, Plăcuțe de identificare, Ambalare și legare, Afișaje, Dosare / Cutii din carton striat, Articole de fixare din plastic

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Role de bandă cu spumă dublu adeziv - Detașabilă pe o parte - Remo One

În stoc În producție

Remo One® este o bandă cu spumă dublu adeziv care beneficiază de adezivul nostru permanent extrem de agresiv pe o parte și de adezivul detașabil pe partea cealaltă. Partea detașabilă este identificată prin suportul de culoare roșie și se îndepărtează fără urme de pe majoritatea suprafețelor dure, neexfoliabile, chiar și după o perioadă lungă de timp. Specificații: Adeziv permanent pe bază de cauciuc pe o parte, adeziv detașabil pe partea de montare. Temperatură aplicații: 65F la 100F; Temperatura de serviciu: -20F la 150F Capacitatea de reținere: 1/2 lb la 1 in. pătrat de bandă. Este concepută pentru unică folosință Aplicații. Afișaj promoțional și temporar, standuri de prezentare temporare și permanente, Grafică promoțională de unică folosință, Semnalizare produse la raft. Rolele scurte sunt perfecte pentru a fi incluse în kituri cu materiale de afișaj promoționale sau temporare.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Role de bandă din spumă cuî adeziv antiderapant

În stoc În producție

Buretele NoSkid este o spumă antiderapant acoperit pe o parte cu un adeziv permanent cu mare rezistență la dezlipire. A se utiliza la suporturi sau pe baza vitrinelor pentru a preveni alunecarea Specificații: Adeziv: Permanent, pe bază de cauciuc pe o parte (nerecomandat pentru aplicații cu expunere directă la raze UV) Temperatură aplicații: 65F la 100F. Temperatura de serviciu: -20F la 175F Aplicații: suporturi. Suporturi pentru mouse. Rafturi POP Acoperirea rafturilor Aparate de mici dimensiuni Produse pentru birouri

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Role de bandă dublu adezivă - Detașabilă pe o parte - Bandă pentru rafturi metalice

În stoc În producție

Banda adezivă pentru rafturi metalice Duraco Metal Shelf Tape a fost testată în magazine pentru a răspunde nevoilor din domeniu. Este o bandă cu spumă dublu adeziv, care poate fi îndepărtată de pe suprafețele neexfoliabile fără a lăsa urme inestetice de burete. Specificatii: Adeziv: permanent pe bază de cauciuc, pe ambele părți (nu se recomandă pentru expunerea directă la radiaţii ultraviolete) Adezivul de pe partea aplicată pe raft este conceput special pentru ca banda să poată fi îndepărtată de pe suprafața metalică fără ca buretele să se rupă. Temperatura de operare: 65F la 100F Temperatura de funcționare: -20F la 150F Aplicații. Fixare canal pentru prețuri, Rafturi de metal, Depozite: Etichetare zone, Rafturi de prezentare, Afișaj pe rafturi metalice

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)