Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Spumă cu celule închise Ajustoare tubulatură Bandă

 (1 Produsul)

Listă Grilă

Bandă de izolare și etanșare - PVC de joasă densitate

În stoc În producție

Banda de izolare și etanșare din PVC de joasă densitate este o bandă cu spumă cu celule închise, care oferă o barieră excelentă împotriva umezelii și aerului, are o rezistență excelentă la acțiunea factorilor de mediu și a oxidanților, este adecvată pentru multe utilizări, are flexibilitate ridicată la temperaturi scăzute și este se poate folosi în aer liber. Specificații-: Adeziv: Permanent, sensibil la presiune, pe bază de acrilic Metoda de testare: ASTM D1667 Densitate (lb/ft3): 7 Compresie Deviație: 2 psi. Compresie Set: (50%) 8 max. Temp. operare: pe bază de cauciuc: -40F până la 180F Inflamabilitate: FMVSS 302 Aplicații. Aparate HVAC. Construcții. Asamblare generală. RV/Remorcă/Camion.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)