Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

LDPE Balamale cu ridicare Șaibe de fixare

 (1 Produsul)

Listă Grilă

Șaibe de fixare

În stoc În producție

Șaibele de reținere sunt utilizate în principal pentru a ține bolțurile și șuruburile în loc în timpul asamblării și au un design care prinde partea exterioară a șurubului sau a tijei șurubului. Ele asigură și izolație. amortizare și distanță. Ele ajută la izolarea ansamblurilor de fixare de umiditate și electricitate.

Această gamă de șaibe include opțiuni cu dinți interni și externi cu un design conic. Șaiba alunecă ușor pe șurub (sau bolț) și este reținută de șurub odată asamblată. Șaiba se formează la rece și intră complet în pasul șurubului pentru a asigura etanșarea.

Aceste șaibe permit montarea preliminară a șurubului (sau bolțului) înainte de a se fixa cu o piuliță. Sunt ideale atunci când este necesară pre-asamblarea șurubului și șaibei. Ele ajută, de asemenea, la reducerea timpului și costurilor de asamblare.

Gama include opțiuni de materiale care asigură rezistență la coroziune, abraziune și substanțe chimice.

  • Materiale: policarbonat (PC), poliamidă 6.6 (PA) și polietilenă de înaltă densitate (HDPE)
  • ‌Culoare: naturală

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)