Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Oțel Balamale cu ridicare Protecţii pentru margini

 (5 Produse)

Listă Grilă

Balama cu ridicare montată cu șuruburi

În stoc În producție

Balamalele montate cu șurub cu sistem de ridicare sunt varianta cu ridicare ușoară în scopul scoaterii ușilor montate. Gama vă oferă o selecție de materiale, potrivite cerințelor de aplicație și finisaj. Au un unghi de rotație a balamalei de 180o și pot fi utilizate pe partea stângă sau pe partea dreaptă. Prin construcție, sunt destinate a fi montate cu șuruburi pe cadru.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Balamale decalate metalice cu ridicare

În stoc În producție

Balamalele metalice plate cu ridicare permit îndepărtarea facilă și rapidă a ușii, având un unghi de rotație de 180. Sunt disponibile versiuni pentru montare pe partea stângă sau dreaptă.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Balamale laterale

În stoc În producție

Balamalele laterale au unghiul de rotație de 180. Tipurile 1 și 2 reprezintă balamale cu rezistență ridicată, pentru panouri de uși cu greutate medie și mare. Oferă un grad ridicat de siguranță și se montează cu ajutorul șuruburilor speciale incluse. Tipul 3 este o variantă de cost redus, cu caracteristici de siguranță limitate.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Balamale liniare metalice cu ridicare

În stoc În producție

Balamalele liniare metalice cu ridicare sunt balamale laterale care permit ridicarea în scopul scoaterii ușilor montate. Au un unghi de rotație a balamalei de 180o și pot fi utilizate pe partea stângă sau pe partea dreaptă.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Protecție din PVC pentru margini

În stoc În producție

Protecție din PVC pentru margini cu miez din oțel torsadat. ‌Furnizată în role de 20 m. Oferă protecţie pentru marginile din oțel. Profilurile sunt flexibile și pot fi apăsate manual, făcându-le o soluție rapidă și ușoară. ‌Adecvate pentru temperaturi de la -25C până la 90C

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)