Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

DIN Balamale cu ridicare Încuietori cu sfert de rotaţie

 (12 Produse)

Listă Grilă

Cu sfert de rotaţie - uşor de fixat

În stoc În producție

Încuietoarea ușor de montat cu sfert de rotație se fixează cu ușurință într-un decupaj de 20,2x22,2 mm, fixându-se cu ajutorul unei cleme. Adecvată pentru uși cu deschidere pe stânga sau pe dreapta. Arcul interior oferă o răsucire de 1,5 mm, putând fi utilizată cu grosimi de panou cuprinse între 0,8 și 2,0 mm.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Mâner cu sfert de rotație

În stoc În producție

Încuietoarele cu came cu compresie au un mâner în formă de T. Sunt proiectate pentru a oferi acces sigur la panouri și uși, datorită camei rotative (clichet).

Cama este asigurată prin cuplarea cadrului sau a suportului pe partea din spate. Aceste zăvoare sunt prevăzute cu tehnologie standard. Ideale pentru dulapuri care necesită o etanșare mai bună în condiții de vibrații.

  • Material: Oțel inoxidabil
  • Culoare: natural (argintiu)
  • Clasa DIN-EN 1774

Cama vândută separat

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Încuietoare cu sfert de rotație

În stoc În producție

Această încuietoare cu sfert de rotație este rezistentă la vibrații și potrivită utilizării pe stânga sau pe dreapta. Deschiderea încuietorii este posibilă doar prin împingerea și rotirea elementului de acționare cu cheia. Această gamă de încuietori cu sfert de rotație vă este oferită într-o selecție de finisaje și elemente de acționare care să se potrivească diferitelor aplicații și poate fi folosită cu decupaje de 16,5x19,0 mm.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Încuietoare cu sfert de rotație - Mâner fluture

În stoc În producție

Încuietorile cu sfert de rotație cu mâner fluture sunt proiectate pentru a securiza ușile, dulapurile, carcasele și alte puncte de acces. Acestea sunt acționate prin răsucirea mânerului la 90 de grade, ceea ce face ca încuietoarea să se cupleze sau să se decupleze, fiind astfel ideale pentru aplicații care necesită deschidere și închidere frecventă. Fiecare încuietoare este prevăzută cu o garnitură de etanșare exterioară și o piuliță de asamblare.

Este făcută astfel încât să fie ușor și rapid de instalat, introducând-o în orificiul de instalare și strângând piulița. Gama de produse include diverse materiale, finisaje și game de prindere care sunt utilizate în diverse aplicații, cum ar fi carcase electrice, dulapuri de mobilier și capace pentru echipamente.

  • Material: aliaj de zinc, PA, aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Culori: crom, natural, negru

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Încuietori cu arc cu sfert de rotaţie

În stoc În producție

Încuietorile cu sfert de rotație cu arc sunt ideale pentru utilizarea în dulapuri și incinte electrice. Sunt disponibile șapte stiluri de cap și șase game de prindere, precum și două opțiuni de material (oțel inoxidabil și aliaj de zinc turnat sub presiune), cu finisaje la alegere. Produsul are o serie de variații.

  • Conform IP65
  • Printre finisaje se numără: oțel inoxidabil, vopsit electrostatic negru sau cromat.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Încuietori cu camă și cilindru de blocare

În stoc În producție

Zăvoarele cu camă sunt proiectate pentru a bloca și asigura accesul la panourile și ușile dvs. cu o camă rotativă (clichet) care este fixată prin cuplarea cadrului sau a elementului de fixare pe partea din spate.

Aceste încuietori oferă un asamblare fără instrumente pentru o montare rapidă și ușoară. Ele pot fi montate pe uși cu grosime comună și sunt ideale pentru aplicații de acces ușor.

Gama este disponibilă cu o varietate de tipuri de blocare, inclusiv: cheie principală, cheie la fel și cheie diferită.

  • Materiale: oțel inoxidabil și aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Opțiuni de finisare: vopsire cu pulbere, cromat și oțel inoxidabil
  • Culori: negru și natural (argintiu)

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Încuietori cu camă și mâner - Mâner fluture miniatural

În stoc În producție

Încuietorile miniaturale cu camă și mâner fluture miniatural sunt ideale pentru aplicații simple, în care spațiul este foarte prețios. Sunt realizate din zinc turnat sub presiune, cu finisaj cromat sau vopsite electrostatic în negru, într-o gamă largă de adâncimi de prindere.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Încuietori cu camă și mâner - Mâner în formă de L

În stoc În producție

Încuietorile cu camă și mâner în formă de L sunt utilizate în aplicații precum tablouri electrice și capace de utilaje. Sunt furnizate cu finisaj negru sau cromat. Sunt disponibile variante cu 2 chei comune sau cu 2 chei diferite.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Încuietori cu camă și mâner - Mâner în formă de T

În stoc În producție

Încuietorile cu camă și mâner în formă de T sunt utilizate în aplicații precum tablouri electrice și capace de utilaje. Sunt furnizate cu finisaj negru sau cromat. Sunt disponibile variante cu 2 chei comune sau cu 2 chei diferite.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Încuietori cu sfert de rotaţie - Blocare cu lacăt și mâner fluture

În stoc În producție

Echipată cu elemente pentru blocare cu lacăt pentru siguranță suplimentară. Echipate și cu garnitură de cauciuc pentru o mai bună etanșare. Sunt disponibile variante pentru partea stângă și dreaptă, precum și un număr mare de adâncimi de prindere.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Încuietori cu sfert de rotaţie şi închidere prin apăsarea ușii

În stoc În producție

Încuietorile cu sfert de rotație din această gamă sunt prevăzute cu camă, care se ridică și revine la închiderea ușii. Gama vă propune utilizare pe partea stângă și pe partea dreaptă, cu element de acționare de 5 mm.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Încuietori cu sfert de rotație - Mâner fluture și carcasă cu lungime extinsă

În stoc În producție

Încuietorile cu sfert de rotație și mâner fluture sunt disponibile în construcție cu carcasă cu lungime extinsă Acestea sunt ideale pentru uși antifonate sau izolate și sunt livrate cu garnitură de cauciuc pentru proprietăți sporite de etanșare. Sunt realizate din zinc turnat sub presiune, cu finisaj cromat sau vopsite electrostatic în negru, într-o gamă largă de adâncimi de prindere.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)