Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(8 Produse)
Balamalele montate cu șurub cu sistem de ridicare sunt varianta cu ridicare ușoară în scopul scoaterii ușilor montate. Gama vă oferă o selecție de materiale, potrivite cerințelor de aplicație și finisaj. Au un unghi de rotație a balamalei de 180o și pot fi utilizate pe partea stângă sau pe partea dreaptă. Prin construcție, sunt destinate a fi montate cu șuruburi pe cadru.
Balamalele de colț din plastic sunt realizate din poliamidă armată cu 30% fibră de sticlă, iar știftul este realizat din polioximetilenă (POM). Sunt utilizate în special pentru panouri de oțel cu greutate redusă. Știftul permite îndepărtarea ușoară a ușii pentru asigurarea accesului în interior, la nevoie.
Balamalele metalice de colț au un unghi de rotație de 180. Sunt utilizate în special pentru panouri de oțel din instalații de mari dimensiuni. Balamalele din această gamă sunt realizate din aliaj de zinc prin turnare la cald, cu diverse finisaje. Panourile reprezintă balamale cu știft.
Balamalele metalice plate cu ridicare permit îndepărtarea facilă și rapidă a ușii, având un unghi de rotație de 180. Sunt disponibile versiuni pentru montare pe partea stângă sau dreaptă.
Balamalele laterale au unghiul de rotație de 180. Tipurile 1 și 2 reprezintă balamale cu rezistență ridicată, pentru panouri de uși cu greutate medie și mare. Oferă un grad ridicat de siguranță și se montează cu ajutorul șuruburilor speciale incluse. Tipul 3 este o variantă de cost redus, cu caracteristici de siguranță limitate.
Balamalele liniare metalice cu ridicare sunt balamale laterale care permit ridicarea în scopul scoaterii ușilor montate. Au un unghi de rotație a balamalei de 180o și pot fi utilizate pe partea stângă sau pe partea dreaptă.
Gama de șuruburi aplicate pe balamalele ascunse este adecvată aplicațiilor de uz intens. Acestea sunt montate cu șuruburi și sunt prevăzute cu un știft detașabil, care permite ridicarea ușii din toc, pentru a facilita accesul. Vă sunt oferite diferite materiale și unghiuri de rotație, potrivite unei multitudini de aplicații.
Gama de balamale ascunse cu șurub/sudate este adecvată aplicațiilor de uz intens și oferă o soluție de montare cu două piese, tocul fiind montat cu șurub, iar ușa fiind montată cu o piuliță pe știftul sudat de pe ușă. Utilizarea unui bolț permite scoaterea ușii, pentru a facilita accesul. Sunt potrivite utilizării pe partea stângă și pe partea dreaptă.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina