Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Antiderapant Electrocasnice Amortizoare și benzi adezive

 (3 Produse)

Listă Grilă

Discuri autoadezive

În stoc În producție

Fabricate din cauciuc negru, aceste discuri cu fixare prin lipire sunt autoadezive și sunt potrivite pentru suprafețe netede și uscate. Sunt rezistente la alunecare și nu vor lăsa urme de zgârieturi atunci când sunt îndepărtate.

  • Disponibile în diverse mărimi de diametru.
  • Sunt detașabile.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Suporturi autoadezive anti-alunecare

În stoc În producție

Tampoanele de protecție autoadezive oferă amortizare și protecție pentru o serie de suprafețe, în multe aplicații.

Gama include discuri adezive negre cu o singură față cu spumă, care are proprietăți antiderapante. Disponibile în pachete de câte patru, fie pe rolă, fie pe suport, aceste discuri versatile sunt concepute pentru a se lipi pe multe suprafețe, inclusiv: carton ondulat, PAL, lemn, materiale plastice cu energie superficială redusă și suprafețe acoperite cu pulbere.

De asemenea, sunt incluse și tampoane anti-alunecare care sunt fabricate din bandă de spumă PE, cu o bază de hârtie acoperită cu silicon. Acestea sunt potrivite pentru aplicații cu temperaturi cuprinse între -29 C și 66 C.

  • Adeziv cauciuc
  • ‌Soluție permanentă
  • Finisaj negru.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Tampoane autoadeziv.

În stoc În producție

Gama noastră de tampoane autoadezive, suporturi de protecție și picioare cu fixare prin lipire sunt disponibile în pâslă sau poliuretan (PU) și într-o varietate de forme și culori pentru a se potrivi scopului dvs.

Tampoanele de protecție din PU sunt potrivite pentru temperaturi de aplicare cuprinse între 18 C și 65,5 C. Aceste picioare cu fixare prin lipire nu vor păta, zgâria sau decolora nicio suprafață.

Tampoanele de pâslă adezive au culoarea maro sau alb. Se pot folosi ca bază la picioare sau inserții pentru deplasarea lină pe podele.

  • Aderența apare cel mai bine pe o suprafață netedă, curată și uscată.
  • Utilizate în mod obișnuit ca picioare de cauciuc, opritoare de dulap, opritoare de uși și pentru protecția suprafețelor.
  • Conform UL94 HB
  • Sunt ușor de utilizat - scoateți protecția și le lipiți.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)