Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Oțel Sisteme de prindere Ajustoare de nivelare de precizie

 (2 Produse)

Listă Grilă

Nivelatoare cu reglare cu bilă

În stoc În producție

Aceste nivelatoare cu reglare cu bilă au un unghi maxim de înclinare de 4 și au scopul să compenseze suprafețele inegale. Sunt ajustabile și reajustabile pentru o precizie optimă și o aliniere verticală a aplicațiilor dumneavoastră.

Au trei elemente: un șurub de montare cu filet fin, o piuliță de bază filetată și un opritor. Șurubul de montare și filetul fin al bazei permit o ajustare precisă și o reajustare simplă folosind o cheie cu cârlig.

Sunt simplu și rapid de instalat și sunt potrivite pentru utilizarea cu sarcini mari, atât statice, cât și dinamice. Folosite la motoare, mașini, echipamente de laborator și producție de apărare.

  • Au un unghi maxim de înclinare de 4 și au scopul să compenseze suprafețele inegale.
  • Au un șurub de montare cu filet fin, o piuliță de bază filetată și un opritor.
  • Folosit la motoare, mașini, echipamente de laborator și producție de apărare.
Material: Oțel placat cu zinc, Oțel inoxidabilCuloare: Standard de inflamabilitate a materialului:

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Șaibe - cu spate sferic

În stoc În producție

Aceste șaibe cu spate sferic au o suprafață ușor convexă sau concavă. Folosite cu piulițe sau șuruburi pentru a compensa nealinierea dintre suprafețele de îmbinare, menținând o conexiune sigură și prevenind deteriorarea elementelor de fixare sau componentelor pe care le fixează.

Distribuie sarcina și asigură o distribuție uniformă a presiunii între elementul de fixare și suprafață. Pentru că răspund la imperfecțiunile suprafeței, ele previn concentrarea tensiunilor, reducând probabilitatea deteriorării sau defecțiunii și asigurând stabilitatea și fiabilitatea generală a ansamblului.

Capacitatea îmbunătățită a acestor șaibe de a suporta sarcina le face potrivite pentru aplicații care implică sarcini mari sau solicitări dinamice, oferind o rezistență și longevitate mai mari ansamblului. Drept urmare, sunt adesea folosite în sectoarele de mașini, ansambluri structurale și aplicații auto.

  • Folosite cu piulițe sau șuruburi pentru a compensa nealinierea dintre suprafețele de îmbinat.
  • Previn concentrația de stres și scad probabilitatea de deteriorare sau defectare.
  • Folosite în sectoarele de mașini, ansambluri structurale și aplicații auto.
Material: OțelCuloare: Standard de inflamabilitate a materialului:

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)