20048501
016A71E
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 11,9043 RON |
50 + | 6,2766 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Interval prindere | 40.5 mm |
---|---|
Interval prindere | 1.594 in |
Înălțime totală placă opritoare | 42.0 mm |
Înălțime totală placă opritoare | 1.654 in |
Lungime totală placă opritoare | 40.5 mm |
Lungime totală placă opritoare | 1.594 in |
Lățime totală placă opritoare | 54.5 mm |
Lățime totală placă opritoare | 2.146 in |
Lungime totală | 40.5 mm |
Lungime totală | 1.594 in |
Lățime totală | 54.5 mm |
Lățime totală | 2.146 in |
Material corp | Oțel |
Finalizare | Zinc Plated |
Price per piece incl VAT | 13.8884 RON |
Cod Vamal | 7326909890 |
Material camă | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina