10201459
1222597
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
2 - 11 | 52,0887 RON |
12 + | 22,9597 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material complet carcasă | Tereftalat de polibutilenă |
---|---|
Mecanismul zăvorului | Oprire |
Culoare | Alb |
Tip montare | Prin înşurubare |
Greutatea zăvorului | 45.0 g |
Greutatea zăvorului | 45.0 g |
Lungime totală | 60.0 mm |
Lungime totală | 2.362 in |
Lățime totală | 18.0 mm |
Lățime totală | 0.709 in |
Lungime placă | 38.0 mm |
Lungime placă | 1.496 in |
Grosime placă | 2.0 mm |
Grosime placă | 0.079 in |
Lățime placă | 14.0 mm |
Lățime placă | 0.551 in |
Material carcasă | PBT |
Distanță dintre orificiile de fixare pe placă | 25.0 mm |
Distanță dintre orificiile de fixare pe placă | 0.984 in |
Distanță dintre orificiile de fixare | 50.0 mm |
Distanță dintre orificiile de fixare | 1.969 in |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina