10494493
1222593
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 - 99 | 24,7177 RON |
100 + | 10,9117 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material complet carcasă | Acrilonitril-Butadienă-Stiren |
---|---|
Mecanismul zăvorului | Oprire |
Culoare | Negru |
Material magnet | Ferită |
Tip montare | Prin înşurubare |
Greutatea zăvorului | 16.3 g |
Greutatea zăvorului | 16.3 g |
Lungime totală | 45.0 mm |
Lungime totală | 1.772 in |
Lățime totală | 14.5 mm |
Lățime totală | 0.571 in |
Lungime placă | 26.0 mm |
Lungime placă | 1.024 in |
Grosime placă | 1.4 mm |
Grosime placă | 0.055 in |
Lățime placă | 12.0 mm |
Lățime placă | 0.472 in |
Material carcasă | ABS |
Distanță dintre orificiile de fixare | 36.0 mm |
Distanță dintre orificiile de fixare | 1.417 in |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina