10272657
491993
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
5 - 49 | 11,7583 RON |
50 + | 4,915 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cod Vamal | 7318190090 |
---|---|
Mecanismul zăvorului | Contraplacă |
Tip montare | Prin înşurubare |
Lungime placă | 65.0 m |
Lungime placă | 213.255 ft |
Grosime placă | 2.0 mm |
Grosime placă | 0.079 in |
Lățime placă | 13.0 mm |
Lățime placă | 0.512 in |
Diametru filet | 3.0 mm |
Diametru filet | 0.118 in |
Distanță dintre orificiile de fixare pe placă | 54.0 mm |
Distanță dintre orificiile de fixare pe placă | 2.126 in |
Material carcasă | PA |
Culoare | Gri |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina