10641149
1222640
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
200 + | 89,3588 RON |
Cod Vamal | 8302420090 |
---|---|
Mecanismul zăvorului | Oprire |
Material magnet | Samariu-Cobalt |
Tip montare | Prin înşurubare |
Greutatea zăvorului | 11.0 g |
Greutatea zăvorului | 11.0 g |
Distanță dintre orificiile de fixare | 30.0 mm |
Distanță dintre orificiile de fixare | 1.181 in |
Înălțime totală | 11.0 mm |
Înălțime totală | 0.433 in |
Lățime totală | 7.0 mm |
Lățime totală | 0.276 in |
Lungime totală | 39.0 mm |
Lungime totală | 1.535 in |
Diametru filet | 4.2 mm |
Diametru filet | 0.165 in |
Material carcasă | Oțel inoxidabil |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina