10201855
1222639
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 39 | 379,7035 RON |
40 + | 167,5094 RON |
Cod Vamal | 3926909790 |
---|---|
Mecanismul zăvorului | Oprire |
Material magnet | Samariu-Cobalt |
Tip montare | Prin înşurubare |
Distanță dintre orificiile de fixare | 40.0 mm |
Distanță dintre orificiile de fixare | 1.575 in |
Înălțime totală | 17.0 mm |
Înălțime totală | 0.669 in |
Lățime totală | 14.1 mm |
Lățime totală | 0.555 in |
Lungime totală | 50.0 mm |
Lungime totală | 1.969 in |
Diametru filet | 3.5 mm |
Diametru filet | 0.138 in |
Material carcasă | Oțel inoxidabil |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina