10201817
1222635
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 23 | 239,4967 RON |
24 + | 105,6945 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cod Vamal | 3926909790 |
---|---|
Mecanismul zăvorului | Placă opritoare & Contraplacă |
Material magnet | Ferită |
Tip montare | Prin înşurubare |
Greutatea zăvorului | 206.0 g |
Greutatea zăvorului | 206.0 g |
Distanță dintre orificiile de fixare | 95.0 mm |
Distanță dintre orificiile de fixare | 3.74 in |
Înălțime totală | 21.4 mm |
Înălțime totală | 0.843 in |
Lățime totală | 21.5 mm |
Lățime totală | 0.846 in |
Lungime totală | 105.0 mm |
Lungime totală | 4.134 in |
Lungime placă | 75.0 mm |
Lungime placă | 2.953 in |
Grosime placă | 2.0 mm |
Grosime placă | 0.079 in |
Lățime placă | 19.0 mm |
Lățime placă | 0.748 in |
Distanță dintre orificiile de fixare pe placă | 55.0 mm |
Distanță dintre orificiile de fixare pe placă | 2.165 in |
Material carcasă | Zamac |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina