10201770
1222631
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 59 | 111,0203 RON |
60 + | 48,9864 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cod Vamal | 3926909790 |
---|---|
Mecanismul zăvorului | Placă opritoare & Contraplacă |
Material magnet | Ferită |
Tip montare | Prin înşurubare |
Greutatea zăvorului | 56.0 g |
Greutatea zăvorului | 56.0 g |
Distanță dintre orificiile de fixare | 30.0 mm |
Distanță dintre orificiile de fixare | 1.181 in |
Înălțime totală | 20.0 mm |
Înălțime totală | 0.787 in |
Lățime totală | 21.5 mm |
Lățime totală | 0.846 in |
Lungime totală | 40.0 mm |
Lungime totală | 1.575 in |
Lungime placă | 22.0 mm |
Lungime placă | 0.866 in |
Grosime placă | 2.0 mm |
Grosime placă | 0.079 in |
Lățime placă | 19.0 mm |
Lățime placă | 0.748 in |
Distanță dintre orificiile de fixare pe placă | 12.0 mm |
Distanță dintre orificiile de fixare pe placă | 0.472 in |
Material carcasă | Zamac |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina