10201756
1222629
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 19 | 70,3827 RON |
20 + | 31,0238 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cod Vamal | 8505191090 |
---|---|
Mecanismul zăvorului | Placă opritoare & Contraplacă |
Material magnet | Ferită |
Tip montare | Prin înşurubare |
Distanță dintre orificiile de fixare | 70.0 mm |
Distanță dintre orificiile de fixare | 2.756 in |
Înălțime totală | 17.0 mm |
Înălțime totală | 0.669 in |
Lățime totală | 13.0 mm |
Lățime totală | 0.512 in |
Lungime totală | 80.0 mm |
Lungime totală | 3.15 in |
Lungime placă | 55.0 mm |
Lungime placă | 2.165 in |
Grosime placă | 1.6 mm |
Grosime placă | 0.063 in |
Lățime placă | 16.0 mm |
Lățime placă | 0.63 in |
Distanță dintre orificiile de fixare pe placă | 35.0 mm |
Distanță dintre orificiile de fixare pe placă | 1.378 in |
Material carcasă | Aliaj de zinc turnat sub presiune |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina