10160787
ML-L-2BK
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 + | 27,8064 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Înălțime totală | 20.6 mm |
---|---|
Înălțime totală | 0.811 in |
Lungime totală | 58.5 mm |
Lungime totală | 2.303 in |
Lățime totală | 11.0 mm |
Lățime totală | 0.433 in |
Material complet carcasă | Polipropilenă |
Material carcasă | PP |
Culoare | Negru |
Tip de montare | Instalare prin împingerea în locaş |
Material complet | Polipropilenă |
Tip montare | Fixare de siguranță |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina