10279182
496257
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
2 - 19 | 21,6454 RON |
20 - 499 | 9,4193 RON |
500 + | 8,0913 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Înălțime totală | 25.4 mm |
---|---|
Înălțime totală | 1 in |
Lungime totală | 39.7 mm |
Lungime totală | 1.563 in |
Lățime totală | 9.5 mm |
Lățime totală | 0.374 in |
Material complet carcasă | Polipropilenă |
Material carcasă | PP |
Culoare | Negru |
Tip de montare | Instalare prin împingerea în locaş |
Material complet | Polipropilenă |
Tip montare | Fixare de siguranță |
Cod Vamal | 8505191090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina