10435274
495244
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
50 + | 11,0863 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Înălțime totală | 10.2 mm |
---|---|
Înălțime totală | 0.402 in |
Lungime totală | 12.6 mm |
Lungime totală | 0.496 in |
Lățime totală | 5.8 mm |
Lățime totală | 0.228 in |
Material complet carcasă | Polyoxymethylene |
Material carcasă | POM |
Culoare | Negru |
Tip de montare | Instalare prin împingerea în locaş |
Material complet | Polioximetilenă |
Tip montare | Fixare de siguranță |
Cod Vamal | 8505111065 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina