10201671
1222621
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
20 - 199 | 52,0887 RON |
200 + | 22,9597 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Înălțime totală | 13.5 mm |
---|---|
Înălțime totală | 0.531 in |
Lungime totală | 40.0 mm |
Lungime totală | 1.575 in |
Lățime totală | 10.0 mm |
Lățime totală | 0.394 in |
Material complet carcasă | Acrilonitril-Butadienă-Stiren |
Material carcasă | ABS |
Culoare | Alb |
Tip de montare | Instalare prin împingerea în locaş |
Material complet | Acrilonitril-Butadienă-Stiren |
Material magnet | Neodim |
Tip montare | Fixare de siguranță |
Cod Vamal | 8302420090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina