10201664
1222620
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
5 - 49 | 43,8494 RON |
50 + | 19,3179 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Înălțime totală | 14.0 mm |
---|---|
Înălțime totală | 0.551 in |
Lungime totală | 64.0 mm |
Lungime totală | 2.52 in |
Lățime totală | 10.0 mm |
Lățime totală | 0.394 in |
Material complet carcasă | Acrilonitril-Butadienă-Stiren |
Material carcasă | ABS |
Culoare | Alb |
Tip de montare | Instalare prin împingerea în locaş |
Material complet | Acrilonitril-Butadienă-Stiren |
Material magnet | Ferită |
Tip montare | Fixare de siguranță |
Cod Vamal | 8302420090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina