Meniu Caută

Zăvor magnetic 12.5 mm 54.8 mm 15.0 kg-f Negru

Essentra Part Number:

10191910

Manufacturer Part Number:

1219461

În producție For more information Delivery & returns
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 43,581 RON
10 - 99 31,1292 RON
100 + 29,5728 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă orice cantitate

Preț total:

43,58 RON

1 x 43,581 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime totală 15.5 mm
Lungime totală 54.8 mm
Lățime totală 12.5 mm
Material complet carcasă Polistiren
Material carcasă PS
Culoare Negru
Tip de montare Instalare prin împingerea în locaş
Material complet Polistiren
Tip montare Fixare de siguranță
Cod Vamal 8505191090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne