Meniu Caută

Zăvor magnetic 10.0 mm 39.5 mm 3.0 kg-f Alb

Essentra Part Number:

10191903

Manufacturer Part Number:

1219460

260 În stoc For more information Delivery & returns
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
2 - 19 19,2714 RON
20 - 299 8,5294 RON
300 + 7,5027 RON
Ambalaj standard: 20

Comandă în multiplu de 2

Preț total:

38,54 RON

2 x 19,2714 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime totală 12.0 mm
Lungime totală 39.5 mm
Lățime totală 10.0 mm
Material complet carcasă Polistiren
Material carcasă PS
Culoare Alb
Tip de montare Instalare prin împingerea în locaş
Material complet Polistiren
Tip montare Fixare de siguranță
Cod Vamal 8505191090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne