10191897
1219459
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
5 - 49 | 10,9241 RON |
50 - 749 | 7,8029 RON |
750 + | 7,0935 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Înălțime totală | 12.0 mm |
---|---|
Înălțime totală | 0.472 in |
Lungime totală | 25.4 mm |
Lungime totală | 1 in |
Lățime totală | 9.6 mm |
Lățime totală | 0.378 in |
Material complet carcasă | Polistiren |
Material carcasă | PS |
Culoare | Alb |
Tip de montare | Instalare prin împingerea în locaş |
Material complet | Polistiren |
Tip montare | Fixare de siguranță |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina