10276891
494618
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 + | 1 170,7535 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Negru |
---|---|
Forma tubului de protecție | Unsplit |
Material complet | Nailon |
Preț per | Rolă |
Diametru interior | 19.1 mm |
Diametru interior | 0.752 in |
Diametru nominal interior | 25.0 mm |
Diametru nominal interior | 0.984 in |
Diametru exterior | 25.0 mm |
Diametru exterior | 0.984 in |
Lungime totală | 25.0 m |
Lungime totală | 82.021 ft |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina