10393574
496036
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 + | 1 226,974 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adeziune | Adeziv |
---|---|
Certificare | UL |
Culoare | Albastru |
Material | PO |
Stil ambalare | Bobină |
Caracteristici speciale | Ignifug |
Formă tub | Rotund |
Diametru interior (contractat) | 1.5 mm |
Diametru interior (contractat) | 0.059 in |
Temperatură maximă de funcţionare | 125 °C |
Temperatură maximă de funcţionare | 257 °F |
Temperatură minimă de revenire completă | 110 °C |
Temperatură minimă de revenire completă | 230 °F |
Temperatură minimă de funcţionare | -55 °C |
Temperatură minimă de funcţionare | -67 °F |
Interval de temperatură de funcționare | -55 - 125 °C |
Interval de temperatură de funcționare | -67 - 257 °F |
Lungime totală | 75.0 m |
Lungime totală | 246.063 ft |
Diametru interior precontractat | 4.8 mm |
Diametru interior precontractat | 0.189 in |
Grosime perete (contractat) | 1.0 mm |
Grosime perete (contractat) | 0.039 in |
Raport de contracţie | 3:1 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina