Meniu Caută

Tub termocontractabil 3:1 12.0 mm PO Transparent

Acest tub termocontractabil căptușit cu adeziv 3:1 este proiectat atât pentru a etanșa, cât și pentru a izola firele și cablurile dumneavoastră. Aplicațiile tipice sunt etanșarea componentelor electrice, cum ar fi îmbinările și cablajele rotunde de sârmă, în industria automobilelor și a comunicațiilor. De culoare transparentă și cu o temperatură minimă de contracție de 70 °C.
Essentra Part Number:

10393383

Manufacturer Part Number:

496015

În producție For more information Delivery & returns
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 911,4511 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

911,45 RON

1 x 911,4511 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Adeziune Adeziv
Certificare UL
Culoare Transparent
Material PO
Stil ambalare Bobină
Caracteristici speciale Nu sunt ignifuge
Formă tub Rotund
Diametru interior (contractat) 4.0 mm
Temperatură maximă de funcţionare 125 °C
Temperatură minimă de revenire completă 110 °C
Temperatură minimă de funcţionare -55 °C
Interval de temperatură de funcționare -55 - 125 °C
Lungime totală 30.0 m
Diametru interior precontractat 12.0 mm
Grosime perete (contractat) 1.6 mm
Raport de contracţie 3:1

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne