Meniu Caută

Tub termocontractabil 3:1 19.0 mm PO Negru

Acest tub termocontractabil 3:1 este căptușit cu adeziv cu rezistență mecanică superioară, ceea ce face ca acest produs să fie utilizat pe scară largă în industria de comunicații, electronică, auto. De culoare neagră.
Essentra Part Number:

10393246

Manufacturer Part Number:

496000

În producție For more information Delivery & returns
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 + 97,9317 RON
Ambalaj standard: 5

Comandă în multiplu de 5

Preț total:

489,66 RON

5 x 97,9317 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Adeziune Adeziv
Certificare UL
Culoare Negru
Material PO
Stil ambalare Lungimi pre-tăiate
Caracteristici speciale Ignifug
Formă tub Rotund
Diametru interior (contractat) 6.0 mm
Temperatură maximă de funcţionare 125 °C
Temperatură minimă de revenire completă 110 °C
Temperatură minimă de funcţionare -55 °C
Interval de temperatură de funcționare -55 - 125 °C
Lungime totală 1.22 m
Diametru interior precontractat 19.0 mm
Grosime perete (contractat) 2.2 mm
Raport de contracţie 3:1

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne