Meniu Caută

Tub termocontractabil 3:1 6.0 mm PO Negru

Acest tub termocontractabil 3:1 are o temperatură scăzută de contracție, este ignifug și are o rezistență mecanică superioară, ceea ce face ca acest produs să fie utilizat pe scară largă în industria de comunicații, electronică, auto. De culoare neagră.
Essentra Part Number:

10393215

Manufacturer Part Number:

495997

În producție For more information Delivery & returns
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 + 37,705 RON
Ambalaj standard: 5

Comandă în multiplu de 5

Preț total:

188,53 RON

5 x 37,705 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Adeziune Adeziv
Certificare UL
Culoare Negru
Material PO
Stil ambalare Lungimi pre-tăiate
Caracteristici speciale Ignifug
Formă tub Rotund
Diametru interior (contractat) 2.0 mm
Temperatură maximă de funcţionare 125 °C
Temperatură minimă de revenire completă 110 °C
Temperatură minimă de funcţionare -55 °C
Interval de temperatură de funcționare -55 - 125 °C
Lungime totală 1.22 m
Diametru interior precontractat 6.0 mm
Grosime perete (contractat) 1.0 mm
Raport de contracţie 3:1

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne