10392386
495886
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 + | 347,0669 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adeziune | Fără adeziv |
---|---|
Culoare | Transparent |
Material | PO |
Stil ambalare | Bobină |
Caracteristici speciale | Nu sunt ignifuge |
Formă tub | Rotund |
Diametru interior (contractat) | 1.6 mm |
Diametru interior (contractat) | 0.063 in |
Temperatură minimă de revenire completă | 100 °C |
Temperatură minimă de revenire completă | 212 °F |
Lungime totală | 150.0 m |
Lungime totală | 492.126 ft |
Diametru interior precontractat | 3.2 mm |
Diametru interior precontractat | 0.126 in |
Grosime perete (contractat) | 0.4 mm |
Grosime perete (contractat) | 0.016 in |
Raport de contracţie | 2:1 |
Interval de temperatură de funcționare | -55 - +105 °C |
Interval de temperatură de funcționare | -67 - 221 °F |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina