10302088
551011
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 - 19 | 109,3724 RON |
20 + | 81,6208 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru bilă | 30.0 mm |
---|---|
Diametru bilă | 1.181 in |
Capacitate portantă cu bila în sus | 300.0 kg |
Capacitate portantă cu bila în sus | 661.4 lbs |
Înălțime cap | 5.5 mm |
Înălțime cap | 0.217 in |
Diametru corp | 45.0 mm |
Diametru corp | 1.772 in |
Înălțime corp | 13.8 mm |
Înălțime corp | 0.543 in |
Diametru flanșă | 55.0 mm |
Diametru flanșă | 2.165 in |
Înălțime flanșă | 4.0 mm |
Înălțime flanșă | 0.157 in |
Înălțime totală | 37.0 mm |
Înălțime totală | 1.457 in |
Tip | Type 2 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina