10302071
551010
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 280,8176 RON |
10 - 19 | 133,7004 RON |
20 + | 99,776 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru bilă | 22.2 mm |
---|---|
Diametru bilă | 0.874 in |
Capacitate portantă cu bila în sus | 100.0 kg |
Capacitate portantă cu bila în sus | 220.5 lbs |
Înălțime cap | 4.3 mm |
Înălțime cap | 0.169 in |
Diametru corp | 36.0 mm |
Diametru corp | 1.417 in |
Înălțime corp | 9.8 mm |
Înălțime corp | 0.386 in |
Diametru flanșă | 45.0 mm |
Diametru flanșă | 1.772 in |
Înălțime flanșă | 2.8 mm |
Înălțime flanșă | 0.11 in |
Înălțime totală | 30.0 mm |
Înălțime totală | 1.181 in |
Tip | Type 2 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina