10302057
551008
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 235,3153 RON |
50 - 99 | 112,0827 RON |
100 + | 83,6438 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru bilă | 15.8 mm |
---|---|
Diametru bilă | 0.622 in |
Capacitate portantă cu bila în sus | 38.0 kg |
Capacitate portantă cu bila în sus | 83.8 lbs |
Înălțime cap | 3.2 mm |
Înălțime cap | 0.126 in |
Diametru corp | 24.0 mm |
Diametru corp | 0.945 in |
Înălțime corp | 9.5 mm |
Înălțime corp | 0.374 in |
Diametru flanșă | 31.0 mm |
Diametru flanșă | 1.22 in |
Înălțime flanșă | 2.8 mm |
Înălțime flanșă | 0.11 in |
Înălțime totală | 21.0 mm |
Înălțime totală | 0.827 in |
Tip | Type 2 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina