10302538
551056
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 158,9933 RON |
50 - 99 | 75,7073 RON |
100 + | 56,4887 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru bilă | 25.4 mm |
---|---|
Diametru bilă | 1 in |
Capacitate portantă cu bila în jos | 10.0 kg |
Capacitate portantă cu bila în jos | 10.0 kg |
Capacitate portantă cu bila în sus | 25.0 kg |
Capacitate portantă cu bila în sus | 55.1 lbs |
Diametru corp | 44.5 mm |
Diametru corp | 1.752 in |
Înălțime cap | 6.3 mm |
Înălțime cap | 0.248 in |
Înălțime totală | 31.5 mm |
Înălțime totală | 1.24 in |
Culoare | Natural |
Cod Vamal | 8301300000 |
Material complet | Zinc |
Metodă de montare | Fixare prin presare |
Lățime bilă | 25.4 mm |
Lățime bilă | 1 in |
Material bilă | Nailon |
Înălțime corp | 24.2 mm |
Înălțime corp | 0.953 in |
Tip | Transportoare cu bile - Sarcină medie |
Diametru total | 44.5 mm |
Diametru total | 1.752 in |
Diametru | 44.5 mm |
Diametru | 1.752 in |
Orientare | Sus/Jos |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina