10302521
551055
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 222,4848 RON |
50 - 99 | 105,9358 RON |
100 + | 79,0531 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru bilă | 25.4 mm |
---|---|
Diametru bilă | 1 in |
Capacitate portantă cu bila în jos | 10.0 kg |
Capacitate portantă cu bila în jos | 10.0 kg |
Înălțime cap | 6.3 mm |
Înălțime cap | 0.248 in |
Culoare | Natural |
Cod Vamal | 8301300000 |
Material complet | Zinc |
Metodă de montare | Fixare prin presare |
Lățime bilă | 25.4 mm |
Lățime bilă | 1 in |
Material bilă | Nailon |
Înălțime corp | 33.0 mm |
Înălțime corp | 1.299 in |
Tip | Transportoare cu bile - Sarcină medie |
Diametru total | 39.7 mm |
Diametru total | 1.563 in |
Diametru | 39.7 mm |
Diametru | 1.563 in |
Orientare | Sus/Jos |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina