10302446
551047
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 19 | 620,3649 RON |
20 - 39 | 295,4248 RON |
40 + | 220,4695 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru bilă | 25.4 mm |
---|---|
Diametru bilă | 1 in |
Capacitate portantă cu bila în jos | 250.0 kg |
Capacitate portantă cu bila în jos | 250.0 kg |
Capacitate portantă cu bila în sus | 250. kg |
Capacitate portantă cu bila în sus | 551.2 lbs |
Diametru corp | 44.5 mm |
Diametru corp | 1.752 in |
Înălțime cap | 5.6 mm |
Înălțime cap | 0.22 in |
Înălțime totală | 41.4 mm |
Înălțime totală | 1.63 in |
Culoare | Natural |
Cod Vamal | 7326909890 |
Material complet | Oţel carbon |
Metodă de montare | Fixare prin presare |
Lățime bilă | 25.4 mm |
Lățime bilă | 1 in |
Material bilă | Oţel carbon |
Înălțime corp | 35.8 mm |
Înălțime corp | 1.409 in |
Tip | Transportoare cu bile - Sarcină medie |
Diametru total | 44.5 mm |
Diametru total | 1.752 in |
Diametru | 44.5 mm |
Diametru | 1.752 in |
Orientare | Jos |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina