10302439
551046
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 24 | 208,4637 RON |
25 - 49 | 99,2962 RON |
50 + | 74,0993 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru bilă | 12.7 mm |
---|---|
Diametru bilă | 0.5 in |
Capacitate portantă cu bila în jos | 35.0 kg |
Capacitate portantă cu bila în jos | 35.0 kg |
Capacitate portantă cu bila în sus | 35.0 kg |
Capacitate portantă cu bila în sus | 77.2 lbs |
Diametru corp | 20.6 mm |
Diametru corp | 0.811 in |
Înălțime cap | 3.5 mm |
Înălțime cap | 0.138 in |
Înălțime totală | 19.6 mm |
Înălțime totală | 0.772 in |
Culoare | Natural |
Cod Vamal | 7318190090 |
Material complet | Oţel carbon |
Metodă de montare | Fixare prin presare |
Lățime bilă | 12.7 mm |
Lățime bilă | 0.5 in |
Material bilă | Oţel carbon |
Înălțime corp | 16.1 mm |
Înălțime corp | 0.634 in |
Tip | Transportoare cu bile - Sarcină medie |
Diametru total | 20.6 mm |
Diametru total | 0.811 in |
Diametru | 20.6 mm |
Diametru | 0.811 in |
Orientare | Jos |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina