10302415
551044
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 19 | 319,9707 RON |
20 - 39 | 152,3873 RON |
40 + | 113,7167 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru bilă | 39.7 mm |
---|---|
Diametru bilă | 1.563 in |
Capacitate portantă cu bila în jos | 60.0 kg |
Capacitate portantă cu bila în jos | 60.0 kg |
Capacitate portantă cu bila în sus | 140.0 kg |
Capacitate portantă cu bila în sus | 308.6 lbs |
Diametru corp | 69.0 mm |
Diametru corp | 2.717 in |
Înălțime cap | 11.9 mm |
Înălțime cap | 0.469 in |
Înălțime totală | 57.0 mm |
Înălțime totală | 2.244 in |
Culoare | Natural |
Cod Vamal | 8301300000 |
Material complet | Zinc; Oţel carbon |
Metodă de montare | Fixare bază |
Lățime bilă | 25.4 mm |
Lățime bilă | 1 in |
Material bilă | Oţel carbon |
Înălțime corp | 43.1 mm |
Înălțime corp | 1.697 in |
Tip | Transportoare cu bile - Sarcină medie |
Diametru total | 55.5 mm |
Diametru total | 2.185 in |
Diametru | 44.5 mm |
Diametru | 1.752 in |
Orientare | Sus/Jos |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina