10302408
551043
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 19 | 687,9568 RON |
20 - 39 | 327,6244 RON |
40 + | 244,4993 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru bilă | 39.7 mm |
---|---|
Diametru bilă | 1.563 in |
Capacitate portantă cu bila în jos | 60.0 kg |
Capacitate portantă cu bila în jos | 60.0 kg |
Capacitate portantă cu bila în sus | 140.0 kg |
Capacitate portantă cu bila în sus | 308.6 lbs |
Diametru corp | 69.0 mm |
Diametru corp | 2.717 in |
Înălțime cap | 11.9 mm |
Înălțime cap | 0.469 in |
Înălțime totală | 57.0 mm |
Înălțime totală | 2.244 in |
Culoare | Natural |
Cod Vamal | 7326909890 |
Material complet | Oțel inoxidabil |
Metodă de montare | Fixare bază |
Lățime bilă | 39.7 mm |
Lățime bilă | 1.563 in |
Material bilă | Oțel inoxidabil |
Înălțime corp | 43.1 mm |
Înălțime corp | 1.697 in |
Tip | Transportoare cu bile - Sarcină medie |
Diametru total | 55.5 mm |
Diametru total | 2.185 in |
Diametru | 55.5 mm |
Diametru | 2.185 in |
Orientare | Sus/Jos |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina