10302217
551024
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 19 | 635,3117 RON |
20 - 39 | 302,5571 RON |
40 + | 225,7864 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru bilă | 39.7 mm |
---|---|
Diametru bilă | 1.563 in |
Capacitate portantă cu bila în jos | 60.0 kg |
Capacitate portantă cu bila în jos | 60.0 kg |
Capacitate portantă cu bila în sus | 140.0 kg |
Capacitate portantă cu bila în sus | 308.6 lbs |
Diametru corp | 55.5 mm |
Diametru corp | 2.185 in |
Înălțime cap | 54.8 mm |
Înălțime cap | 2.157 in |
Înălțime totală | 96.8 mm |
Înălțime totală | 3.811 in |
Dimensiune filet | M10 |
Culoare | Natural |
Cod Vamal | 8301300000 |
Material complet | Oțel inoxidabil |
Metodă de montare | Prezon filetat |
Lățime bilă | 39.7 mm |
Lățime bilă | 1.563 in |
Material bilă | Oțel inoxidabil |
Înălțime corp | 42.9 mm |
Înălțime corp | 1.689 in |
Tip | Transportoare cu bile - Sarcină medie |
Diametru total | 55.5 mm |
Diametru total | 2.185 in |
Diametru | 55.5 mm |
Diametru | 2.185 in |
Orientare | Sus/Jos |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina