10302194
551022
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 19 | 208,9929 RON |
20 - 39 | 99,5426 RON |
40 + | 74,2808 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru bilă | 25.4 mm |
---|---|
Diametru bilă | 1 in |
Capacitate portantă cu bila în jos | 25.0 kg |
Capacitate portantă cu bila în jos | 25.0 kg |
Capacitate portantă cu bila în sus | 55.0 kg |
Capacitate portantă cu bila în sus | 121.3 lbs |
Diametru corp | 39.7 mm |
Diametru corp | 1.563 in |
Înălțime cap | 39.7 mm |
Înălțime cap | 1.563 in |
Înălțime totală | 72.7 mm |
Înălțime totală | 2.862 in |
Dimensiune filet | M8 |
Culoare | Natural |
Cod Vamal | 7326909890 |
Material complet | Oțel inoxidabil |
Metodă de montare | Prezon filetat |
Lățime bilă | 25.4 mm |
Lățime bilă | 1 in |
Material bilă | Oțel inoxidabil |
Înălțime corp | 33.4 mm |
Înălțime corp | 1.315 in |
Tip | Transportoare cu bile - Sarcină medie |
Diametru total | 39.7 mm |
Diametru total | 1.563 in |
Diametru | 39.7 mm |
Diametru | 1.563 in |
Orientare | Sus/Jos |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina