10301944
550997
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
50 - 99 | 129,7711 RON |
100 + | 96,8453 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru bilă | 7.9 mm |
---|---|
Diametru bilă | 0.311 in |
Capacitate portantă cu bila în jos | 15.0 kg |
Capacitate portantă cu bila în jos | 15.0 kg |
Diametru corp | 15.0 mm |
Diametru corp | 0.591 in |
Înălțime cap | 12.5 mm |
Înălțime cap | 0.492 in |
Înălțime totală | 20.5 mm |
Înălțime totală | 0.807 in |
Dimensiune filet | M4 |
Culoare | Natural |
Cod Vamal | 7318190090 |
Material complet | Aluminiu |
Metodă de montare | Prezon filetat |
Lățime bilă | 7.9 mm |
Lățime bilă | 0.311 in |
Material bilă | Oțel inoxidabil |
Înălțime corp | 10.5 mm |
Înălțime corp | 0.413 in |
Tip | Transportoare cu bile - Sarcină medie |
Diametru total | 15.0 mm |
Diametru total | 0.591 in |
Diametru | 15.0 mm |
Diametru | 0.591 in |
Orientare | Sus |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina