10301845
550987
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 24 | 83,5971 RON |
25 - 49 | 39,8118 RON |
50 + | 29,7097 RON |
Diametru bilă | 25.4 mm |
---|---|
Diametru bilă | 1 in |
Capacitate portantă cu bila în jos | 25.0 kg |
Capacitate portantă cu bila în jos | 25.0 kg |
Capacitate portantă cu bila în sus | 55.0 kg |
Capacitate portantă cu bila în sus | 121.3 lbs |
Diametru corp | 44.5 mm |
Diametru corp | 1.752 in |
Înălțime cap | 4.8 mm |
Înălțime cap | 0.189 in |
Înălțime totală | 31.5 mm |
Înălțime totală | 1.24 in |
Cod Vamal | 8301300000 |
Material complet | Zinc |
Metodă de montare | Fixare bază |
Lățime bilă | 25.4 mm |
Lățime bilă | 1 in |
Material bilă | Oţel carbon |
Înălțime corp | 30.5 mm |
Înălțime corp | 1.201 in |
Tip | Transportoare cu bile - Sarcină medie |
Diametru total | 44.5 mm |
Diametru total | 1.752 in |
Diametru | 39.7 mm |
Diametru | 1.563 in |
Orientare | Sus/Jos |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina