10301821
550985
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 19 | 137,8294 RON |
20 - 39 | 65,6182 RON |
40 + | 48,9673 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru bilă | 25.4 mm |
---|---|
Diametru bilă | 1 in |
Capacitate portantă cu bila în jos | 25.0 kg |
Capacitate portantă cu bila în jos | 25.0 kg |
Capacitate portantă cu bila în sus | 55.0 kg |
Capacitate portantă cu bila în sus | 121.3 lbs |
Diametru corp | 38.0 mm |
Diametru corp | 1.496 in |
Înălțime cap | 6.3 mm |
Înălțime cap | 0.248 in |
Înălțime totală | 41.3 mm |
Înălțime totală | 1.626 in |
Cod Vamal | 8301300000 |
Material complet | Zinc |
Metodă de montare | Fixare bază |
Lățime bilă | 25.4 mm |
Lățime bilă | 1 in |
Material bilă | Oţel carbon |
Înălțime corp | 39.3 mm |
Înălțime corp | 1.547 in |
Tip | Transportoare cu bile - Sarcină medie |
Diametru total | 39.7 mm |
Diametru total | 1.563 in |
Diametru | 39.7 mm |
Diametru | 1.563 in |
Orientare | Sus/Jos |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina